Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 14.0 mm 12.2 mm TPE Naturfärgad 1

Dessa pluggar har en dragtunga på sidan för extra stöd vid borttagning från en tät passform. De skyddar gängade och ogängade hål från skador och korrosion under lagring och transport. Tål temperaturer från -40 °C till 135 °C. Naturfärgade, av TPE/TPV.
Essentra artikelnummer:

20572846

Tillverkarens artikelnummer:

20572846

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,5108 kr
5000 - 24999 0,3648 kr
25000 + 0,3283 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

255,40 kr

500 x 0,5108 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 17.6 mm
d1 12.2 mm
d2 14.0 mm
H 11.1 mm
L 42.5 mm
w 8.2 mm
Färg Naturfärgad
Material TPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss