20573065
20573065
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,5571 kr |
| 2000 - 9999 | 0,3979 kr |
| 10000 + | 0,3581 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.866 in |
|---|---|
| D | 22.0 mm |
| d1 | 15.5 mm |
| d1 | 0.61 in |
| d2 | 0.709 in |
| d2 | 18.0 mm |
| H | 0.394 in |
| H | 10.0 mm |
| L | 0.591 in |
| L | 15.0 mm |
| w | 10.0 mm |
| w | 0.394 in |
| Färg | Gul |
| Material | LDPE |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta