Meny Sök

Popnitar

I lager

Popnitar är praktiska fästelement som huvudsakligen används där åtkomligheten till panelen är begränsad eller bara från en sida. Det betyder att de ofta installeras på tillämpningens baksida (blindsidan), för att komponenterna ska kunna sammanfogas.

Passar lätta till medeltuffa tillämpningar. De kan användas i stället för fästmedel, skruvar, muttrar och bultar. Popnitar fäster ihop två material permanent. De är perfekta för tunna material och passar för bl.a. trä, metall och plast.

Lätta att installera med hammare eller nitverktyg. Popnitarna förs in i ett trångt panelhål där de passerar genom de två material som ska nitas samman.

Våra popnitar är starka men väger ändå lite. De har god elisoleringsförmåga, och även god beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: nylon 6/6 och Nylon 6 med polykarbonat (PC)
  • Färger: beige, svart, grå, natur och vit
  • Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

I denna serie finns alternativ som kan installeras med nitpistol, kan köpas separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Visa färre filter Visa fler filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
3,8463 kr - 3,8463 kr 2000 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
4,5269 kr - 4,5269 kr 17677 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
4,989 kr - 4,989 kr 6382 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
4,6748 kr - 4,6748 kr 32921 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
2,6274 kr - 2,9216 kr 20697 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
3,9859 kr - 3,9859 kr 10016 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
1,4266 kr - 1,7613 kr 995 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Nylon
3 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
Popnit N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280959

Prisintervall
3,8463 kr - 3,8463 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Popnit
  • Nitens huvudform
    Fackverk
Popnit N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280942

Prisintervall
4,5269 kr - 4,5269 kr

Lagernivåer
17677 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 5.0 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Nittyp
    Popnit
  • Nitens huvudform
    Fackverk
Popnit N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280966

Prisintervall
4,989 kr - 4,989 kr

Lagernivåer
6382 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 5.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Popnit
  • Nitens huvudform
    Fackverk
Popnit N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280935

Prisintervall
4,6748 kr - 4,6748 kr

Lagernivåer
32921 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Nittyp
    Popnit
  • Nitens huvudform
    Fackverk
Popnit N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280928

Prisintervall
2,9216 kr - 2,6274 kr

Lagernivåer
20697 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 5.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Nittyp
    Popnit
  • Nitens huvudform
    Fackverk
Popnit N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280973

Prisintervall
3,9859 kr - 3,9859 kr

Lagernivåer
10016 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Popnit
  • Nitens huvudform
    Fackverk
Hylsa N/A 0.5 mm 4.4 mm (PT)

10223369

Prisintervall
1,7613 kr - 1,4266 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 4.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Ankarlängd
    14.1 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    3 mm