Meny Sök

Popnit N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

Blindnitar är praktiskt när bara ena sidan går att komma åt för montaget. Av naturfärgad nylon, ger en stark fog med låg vikt och goda värme- och elektricitetsisolerande egenskaper.
Artikelnummer:

497526

1697 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 2,7539 kr
10000 + 2,4766 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 753,90 kr

1000 x 2,7539 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 0.5 - 5.0 mm
Kompatibel håldiameter 4.1 mm
Huvuddiameter 9.0 mm
Huvudets höjd 1.2 mm
Nittyp Popnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss