Meny Sök

Popnitar

I lager

Popnitar är praktiska fästelement som huvudsakligen används där åtkomligheten till panelen är begränsad eller bara från en sida. Det betyder att de ofta installeras på tillämpningens baksida (blindsidan), för att komponenterna ska kunna sammanfogas.

Passar lätta till medeltuffa tillämpningar. De kan användas i stället för fästmedel, skruvar, muttrar och bultar. Popnitar fäster ihop två material permanent. De är perfekta för tunna material och passar för bl.a. trä, metall och plast.

Lätta att installera med hammare eller nitverktyg. Popnitarna förs in i ett trångt panelhål där de passerar genom de två material som ska nitas samman.

Våra popnitar är starka men väger ändå lite. De har god elisoleringsförmåga, och även god beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: nylon 6/6 och Nylon 6 med polykarbonat (PC)
  • Färger: beige, svart, grå, natur och vit
  • Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

I denna serie finns alternativ som kan installeras med nitpistol, kan köpas separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
4,069 kr - 6,3726 kr 300 I lager
4.9 mm
Vit
Nylon;PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
3,7571 kr - 3,7571 kr 9716 I lager
6.1 mm
Naturfärgad
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
4,7026 kr - 4,7026 kr 482 I lager
6.1 mm
Naturfärgad
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
1,6594 kr - 1,6872 kr 2576 I lager
3.3 mm
Vit
Nylon;PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
5,9998 kr - 8,6609 kr 2677 I lager
4.9 mm
Vit
Nylon;PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
3,4582 kr - 3,4582 kr 3994 I lager
5.7 mm
Vit
Nylon;PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,7709 kr - 2,0241 kr 8990 I lager
4.1 mm
Grå
Nylon;PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
2,1614 kr - 2,4533 kr 7270 I lager
4.9 mm
Grå
Nylon;PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
1,8128 kr - 2,0806 kr 990 I lager
4.1 mm
Beige
Nylon;PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
3,4555 kr - 3,4555 kr Fråga angående leveranstidhere
5.7 mm
Beige
Nylon;PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
2,5586 kr - 4,9365 kr 8000 I lager
4.1 mm
Svart
Nylon;PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
5,5917 kr - 6,439 kr 27500 I lager
4.9 mm
Svart
Nylon;PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
6,8084 kr - 7,9834 kr 893 I lager
5.7 mm
Svart
Nylon;PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
1,5339 kr - 1,7464 kr Fråga angående leveranstidhere
3.3 mm
Grå
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
2,3079 kr - 6,2666 kr Fråga angående leveranstidhere
6.4 mm
Svart
Nylon;Acetal
2.5 mm
16.8 mm
4.0 - 6.0 mm
1,5339 kr - 1,7464 kr Fråga angående leveranstidhere
3.3 mm
Beige
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
  • av 3
Popnit N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

171491411322

Prisintervall
6,3726 kr - 4,069 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.5 - 10.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.9 mm
  • Huvuddiameter
    9.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Nittyp
    Popnit
Popnit N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

497531

Prisintervall
3,7571 kr - 3,7571 kr

Lagernivåer
9716 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 9.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.1 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Popnit
Popnit N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

497530

Prisintervall
4,7026 kr - 4,7026 kr

Lagernivåer
482 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 5.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.1 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Popnit
Popnit N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

CR32-3-2

Prisintervall
1,6872 kr - 1,6594 kr

Lagernivåer
2576 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.3 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
Popnit N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)

CR48-1-2

Prisintervall
8,6609 kr - 5,9998 kr

Lagernivåer
2677 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 4.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.9 mm
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
Popnit N/A 5.0 mm 8.0 mm (PT)

1285320

Prisintervall
3,4582 kr - 3,4582 kr

Lagernivåer
3994 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.7 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
Popnit N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

1283994

Prisintervall
2,0241 kr - 1,7709 kr

Lagernivåer
8990 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.1 mm
  • Ankarlängd
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
Popnit N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

1284002

Prisintervall
2,4533 kr - 2,1614 kr

Lagernivåer
7270 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.9 mm
  • Ankarlängd
    11.2 mm
  • Huvuddiameter
    9.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
Popnit N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

1283997

Prisintervall
2,0806 kr - 1,8128 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 6.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.1 mm
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
Popnit N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

1285324

Prisintervall
3,4555 kr - 3,4555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.7 mm
  • Ankarlängd
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
Popnit N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

CR40-1-1

Prisintervall
4,9365 kr - 2,5586 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.1 mm
  • Ankarlängd
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
Popnit N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

CR48-2-1

Prisintervall
6,439 kr - 5,5917 kr

Lagernivåer
27500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.9 mm
  • Ankarlängd
    11.2 mm
  • Huvuddiameter
    9.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
Popnit N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

CR56-3-1

Prisintervall
7,9834 kr - 6,8084 kr

Lagernivåer
893 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.7 mm
  • Ankarlängd
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
Popnit N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

1283992

Prisintervall
1,7464 kr - 1,5339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.3 mm
  • Huvuddiameter
    2.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Nittyp
    Popnit
Popnit N/A 4.0 mm 6.0 mm (PT)

61BR250157236

Prisintervall
6,2666 kr - 2,3079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 6.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Ankarlängd
    17.8 mm
  • Huvuddiameter
    16.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
Popnit N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

1283993

Prisintervall
1,7464 kr - 1,5339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.3 mm
  • Huvuddiameter
    2.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Nittyp
    Popnit