Meny Sök

Räfflade muttrar med fingergrepp - Runda/plast

I lager

Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Ytterdiameter Allt material Total höjd Köp
1,324 kr - 1,324 kr 2448 I lager
M6
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
2,0119 kr - 2,0119 kr 59790 I lager
M8
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
2,2486 kr - 2,2486 kr 2000 I lager
M6
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
10064528 1,8344 kr - 1,8344 kr 16072 I lager
M4
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
2,6628 kr - 2,6628 kr 62100 I lager
M6
Svart
16.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
2,5593 kr - 2,5593 kr 4000 I lager
M4
Naturfärgad
20.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
2,4261 kr - 2,4261 kr 918 I lager
M6
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
1,3181 kr - 1,3181 kr 15787 I lager
M5
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
2,3965 kr - 2,3965 kr 24400 I lager
M5
Svart
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
2,2486 kr - 2,2486 kr 26649 I lager
M4
Svart
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
2,0415 kr - 2,0415 kr 49975 I lager
M5
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
1,4793 kr - 1,4793 kr 18578 I lager
M4
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
2,5593 kr - 2,5593 kr 8017 I lager
M5
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
1,9823 kr - 3,5948 kr 1431 I lager
M6
Vit
19.0 mm
Polyamid 6/6
7.7 mm
2,6924 kr - 4,9115 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Vit
20.0 mm
Polyamid 6/6
11.0 mm
1,5237 kr - 2,7812 kr 9947 I lager
M4
Vit
15.5 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
1,8344 kr - 3,3433 kr 1161 I lager
M4
Vit
15.2 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
2,6924 kr - 4,9115 kr 997 I lager
M6
Vit
20.0 mm
Polyamid 6/6
11.0 mm
3,4321 kr - 5,5772 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Vit
24.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
2,796 kr - 5,1038 kr 3955 I lager
M5
Svart
13.0 mm
30 % Glasfiber
5.0 mm
  • av 2
Räfflad mutter M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10065228

Prisintervall
1,324 kr - 1,324 kr

Lagernivåer
2448 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M8 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10065266

Prisintervall
2,0119 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
59790 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M6 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10064566

Prisintervall
2,2486 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10064528

Prisintervall
1,8344 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
16072 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M6 16.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Svart

10064573

Prisintervall
2,6628 kr - 2,6628 kr

Lagernivåer
62100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M4 20.0 mm 8.0 mm PA Naturfärgad

10065235

Prisintervall
2,5593 kr - 2,5593 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10065259

Prisintervall
2,4261 kr - 2,4261 kr

Lagernivåer
918 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10065211

Prisintervall
1,3181 kr - 1,3181 kr

Lagernivåer
15787 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M5 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Svart

10064559

Prisintervall
2,3965 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
24400 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Svart

10064535

Prisintervall
2,2486 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
26649 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M5 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10064542

Prisintervall
2,0415 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
49975 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M4 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10065204

Prisintervall
1,4793 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
18578 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10065242

Prisintervall
2,5593 kr - 2,5593 kr

Lagernivåer
8017 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M6 19.0 mm 7.7 mm PA Vit

10328446

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
1431 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    7.7 mm
  • Ytterdiameter
    19.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M5 20.0 mm 11.0 mm PA Vit

10328415

Prisintervall
4,9115 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M4 15.5 mm 6.0 mm PA Vit

10328408

Prisintervall
2,7812 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
9947 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    15.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M4 15.2 mm 8.0 mm PA Vit

10328392

Prisintervall
3,3433 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
1161 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M6 20.0 mm 11.0 mm PA Vit

10328439

Prisintervall
4,9115 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
997 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M8 24.0 mm 8.0 mm PA Vit

10328453

Prisintervall
5,5772 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M5 13.0 mm 5.0 mm PA Svart

10089286

Prisintervall
5,1038 kr - 2,796 kr

Lagernivåer
3955 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    30 % Glasfiber