Meny Sök

Skruv med räfflat huvud M5 16.0 mm Stål

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M5. Matt black and made from steel.
Artikelnummer:

1504951

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 51,2477 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 281,19 kr

25 x 51,2477 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 20.0 mm
Huvudets höjd 4.0 mm
Gängans längd 16.0 mm
Skuldrans diameter 20.0 mm
Gängstorlek M5
Kontaktpunktstyp Mässing/Plastpivot
Typ av huvud Räfflat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Färg Svart
Slutför Matt
Material Stål
Allt material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss