Meny Sök

Skruv med räfflat huvud M8 30.0 mm Rostfritt stål

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M8. Matt grey and made from stainless steel.
Artikelnummer:

1504970

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 135,648 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

3 391,20 kr

25 x 135,648 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 30.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Gängans längd 30.0 mm
Skuldrans diameter 30.0 mm
Gängstorlek M8
Kontaktpunktstyp Mässing/Plastpivot
Typ av huvud Räfflat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Färg Grå
Slutför Matt
Material Rostfritt stål
Allt material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss