Meny Sök

Nyckellås Olika låsning 16.5 mm 33.0 mm Naturfärgad

Regelspärrar med cylinder är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande kam (spärrhake) som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan. Dessa regelspärrar har olika låsning och levereras med två huvudnycklar. Krompläterad ytbehandling.
Artikelnummer:

05010230E

139 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 113,2296 kr
50 + 80,8783 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

113,23 kr

1 x 113,2296 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 33.0 mm
Låsområde 16.5 mm
Hylsans höjd 16.5 mm
Nyckeltyp Olika låsning
Färg Naturfärgad
Slutför Krompläterad
Rotation 180 °
Inriktning vid montering Universell
Inkluderar Two keys supplied with each latch
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss