Meny Sök

Nyckellås Lika låsning 23.5 mm Zinklegering

Regelspärrar med cylinder är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande kam (spärrhake) som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan. Dessa regelspärrar har lika låsning och levereras med två huvudnycklar. Krompläterad ytbehandling.
Artikelnummer:

05030651E

60 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 110,106 kr
50 + 78,6472 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

110,11 kr

1 x 110,106 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 40.0 mm
Låsområde 23.5 mm
Hylsans höjd 16.5 mm
Nyckeltyp Lika låsning
Färg Naturfärgad
Slutför Krompläterad
Allt material Kromad pressgjuten zinklegering
Rotation 180 °
Inriktning vid montering Universell
Inkluderar Two keys supplied with each latch
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss