Meny Sök

Nyckellås 11.0 mm Skyddsjalusi med lika låsning Svart

Cam Latch is designed to lock and secure access with rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Easy assembly with clip on housing . This cylinder cam lock is keyed to differ and supplied with two master keys, and it comes in black finish with a stainless steel dust cap. It is DIN rated.
Artikelnummer:

2570327

117 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 99 67,1274 kr
100 + 47,9481 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

335,64 kr

5 x 67,1274 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 16.0 mm
Låsområde 11.0 mm
Hylsans höjd 11.0 mm
Huvuddiameter 22.0 mm
Nyckeltyp Skyddsjalusi med lika låsning
Färg Svart
Slutför Utan finish
Inriktning vid montering Universell
Inkluderar Two keys supplied with each latch
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss