Meny Sök

Gängad insats M8 Rektangulär 30 x 20 mm 1-2 Svart

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Artikelnummer:

498610

5900 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 9,0486 kr
1000 - 4999 4,3088 kr
5000 + 4,2112 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

904,86 kr

100 x 9,0486 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta kompatibla väggtjocklek 1.0 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 2.0 mm
Gängstorlek M10
Material HDPE
Färg Svart
Slutför Textur
Commodity Code 3926909790

Produkten 498610 ersätter:

Rektangulär glidfot - Kompatibelt rörmått - 1.0-2.0 mm ; Typ av fäste - Tryckmontering
Artikelnummer: 466691

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss