Meny Sök

Gängad insats M10 Rektangulär 20 x 35 mm 1-2 Svart

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Artikelnummer:

498612

4000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 5,0472 kr
5000 + 4,9384 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 047,20 kr

1000 x 5,0472 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta kompatibla väggtjocklek 1.0 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 2.0 mm
Gängstorlek M10
Material HDPE
Färg Svart
Slutför Textur
Commodity Code 3926909790

Produkten 498612 ersätter:

Gängad insats M10 Rund 35.0 mm 2.0 mm HDPE Svart
Artikelnummer: 466721

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss