Meny Sök

Gängad insats M10 Rektangulär 20 x 50 mm 1-2 Svart

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Artikelnummer:

498615

7482 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 13,7339 kr
500 + 6,54 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

686,70 kr

50 x 13,7339 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta kompatibla väggtjocklek 1.0 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 2.0 mm
Gängstorlek M8
Material HDPE
Färg Svart
Slutför Textur
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss