Meny Sök

Gängad insats M10 Rektangulär 20 x 40 mm 1-2 Svart

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Artikelnummer:

499806

6726 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 12,4455 kr
1000 + 5,9325 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 244,55 kr

100 x 12,4455 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta kompatibla väggtjocklek 1.0 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 2.0 mm
Gängstorlek M10
Material HDPE
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss