Meny Sök

Metal Gängad insats M10 Rektangulär 60 x 30 mm 1-1.5 Grå

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Artikelnummer:

551722

6808 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 13,5045 kr
250 + 6,4307 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

337,61 kr

25 x 13,5045 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta kompatibla väggtjocklek 1.0 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 1.5 mm
Gängstorlek M10
Material HDPE
Färg Grå
Slutför Textur
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss