Meny Sök

Metal Gängad insats M8 Rektangulär 60 x 30 mm 1-1.5 Grå

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Artikelnummer:

551728

7978 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 10,0928 kr
100 + 4,8061 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

100,93 kr

10 x 10,0928 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta kompatibla väggtjocklek 1.0 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 1.5 mm
Gängstorlek M8
Material HDPE
Färg Grå
Slutför Textur
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss