Meny Sök

Metal Gängad insats M8 Rektangulär 40 x 20 mm 1-1.5 Grå

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Artikelnummer:

551737

4540 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 6,3684 kr
250 + 3,0326 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

159,21 kr

25 x 6,3684 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta kompatibla väggtjocklek 1.0 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 1.5 mm
Gängstorlek M8
Material HDPE
Färg Grå
Slutför Textur
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss