Meny Sök

Metal Gängad insats M8 Rektangulär 30 x 20 mm 1-1.5 Grå

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Artikelnummer:

551741

2750 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 5,4018 kr
500 + 2,5723 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

270,09 kr

50 x 5,4018 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta kompatibla väggtjocklek 1.0 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 1.5 mm
Gängstorlek M8
Material HDPE
Färg Grå
Slutför Textur
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss