Meny Sök

Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Vit

Skumkudden har borttagbar vidhäftande beläggning på bägge sidor och används för att skapa 3D-effekt i din skyltning. Kan användas på många olika ytor, däribland kartong, trä och glas.
Artikelnummer:

471101

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 979,8669 kr
10 + 1 747,619 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 979,87 kr

1 x 1 979,8669 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Självhäftande typ GUMMI
Avtagbarhet Removable 2-Sides
Totallängd 25.4 mm
Färg Vit
Total tjocklek 0.8 mm
Commodity Code 3919908099
Form Kvadratisk
Total bredd 25.4 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss