Meny Sök

Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Vit

Skumkudden har borttagbar vidhäftande beläggning på bägge sidor och används för att skapa 3D-effekt i din skyltning. Kan användas på många olika ytor, däribland kartong, trä och glas.
Artikelnummer:

471184

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1500 - 14999 0,7488 kr
15000 + 0,7042 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 1500

Totalpris:

1 123,20 kr

1500 x 0,7488 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Självhäftande typ GUMMI
Avtagbarhet Removable 2-Sides
Färg Vit
Commodity Code 3919908099
Form Rektangulär

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss