This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.
Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.
These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.
Series Code: SRV0054, SRV0053, SRV0052, SRV0048, SRV0047, SRV0046
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Ringtyp | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129,8541 kr - 217,3897 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
174,1793 kr - 291,5949 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
155,1382 kr - 259,718 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Med kant
|
Blå
|
EPDM
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
173,555 kr - 290,5497 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
182,9195 kr - 306,2269 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
149,8317 kr - 250,8343 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
2.382 in
60.5 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
227,2447 kr - 380,432 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
2.882 in
73.2 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
392,0596 kr - 656,3498 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
3.85 in
97.8 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
251,2802 kr - 420,67 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
3.85 in
97.8 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
83,9681 kr - 83,9681 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
154,5139 kr - 154,5139 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
162,3176 kr - 271,7371 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
147,6466 kr - 247,1763 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
145,1494 kr - 242,9957 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
202,2727 kr - 338,6263 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
2.382 in
60.5 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
225,3718 kr - 377,2966 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
2.882 in
73.2 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
245,3494 kr - 410,7412 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
3.85 in
97.8 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
236,9213 kr - 396,6317 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
2.882 in
73.2 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
87,4018 kr - 87,4018 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Med kant
|
Blå
|
EPDM
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
89,899 kr - 89,899 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.