Meny Sök

Rak rörkoppling Rund 20.0 mm Polyeten Svart

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 20 mm. Black made from PA.
Artikelnummer:

463696

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
65 - 324 43,3396 kr
325 + 20,6379 kr
Standardförpackning: 325

Beställ i flerpack med 65

Totalpris:

2 817,07 kr

65 x 43,3396 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Polyeten
Slutför Utan finish
Färg Svart
Huvudform Rund
Typ 1
Metallkärna Ja
D 20.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss