Meny Sök

Rörkopplingar 28.0 mm 13.5 mm PA Svart

Denna sadelbricka är tillverkad av svart nylon och har utformats för användning vid montering av rörformade ramkonstruktioner. Brickan kan användas för runda rör och håller fast dem i önskat läge, vilket minskar rörelse och vibrationer.
Artikelnummer:

550438

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 3,1514 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 575,70 kr

500 x 3,1514 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PA
Slutför Matt
Färg Svart
Huvudform Rund
Gängstorlek M8
D 13.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss