Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7095 kr - 1,2303 kr | 16576 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
2,5996 kr - 9,6972 kr | 4398 I lager |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
2,614 kr - 3,6596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
1,982 kr - 7,4022 kr | 524 I lager |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
1,1863 kr - 4,4445 kr | 6862 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
1,7809 kr - 6,6587 kr | 786 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
0,6204 kr - 2,3273 kr | 11123 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
0,55 kr - 2,0525 kr | 17758 I lager |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
2,5013 kr - 2,8126 kr | 13487 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
4,1274 kr - 9,3053 kr | 240 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
3,1348 kr - 4,3888 kr | 3989 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
2,5278 kr - 9,4709 kr | 1195 I lager |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
1,3142 kr - 4,8971 kr | 1257 I lager |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
1,093 kr - 4,089 kr | 79 I lager |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
2,298 kr - 3,9911 kr | 612 I lager |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
1,8384 kr - 6,9496 kr | 1997 I lager |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
2,614 kr - 9,8103 kr | 835 I lager |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
3,2172 kr - 4,5042 kr | 4842 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
3,2316 kr - 9,7295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
2,7515 kr - 3,8521 kr | 199 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta