Meny Sök

Rörlock

I lager

Perfekta ändskydd för gängade såväl som icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta modellerna är avsedda för förslutning generellt och de långa är extra djupa och med fjädrande kant för att ge god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Ändskydd för rör tjänar samma syfte som värmekrympta ändskydd, men krymper inte när de värms upp under appliceringen. De är UV- och väderbeständiga och är därför perfekt för utomhusändamål.



Serienummer: SR1610, SR1620

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Köp
4,0071 kr - 9,0342 kr 10 I lager
0,7711 kr - 1,3379 kr 4514 I lager
2,1474 kr - 2,1474 kr 128 I lager
1,1518 kr - 4,3151 kr 2662 I lager
1,7291 kr - 6,4648 kr 186 I lager
2,5379 kr - 9,5246 kr 811 I lager
3,1235 kr - 4,373 kr Fråga angående leveranstidhere
3,0435 kr - 4,261 kr 3989 I lager
2,4542 kr - 9,1951 kr 128 I lager
11.0 mm
  • av 2
Runda ändskydd 75.5 mm 12.3 mm LDPE Röd

10217

Prisintervall
3,553 kr - 2,5379 kr

Lagernivåer
5678 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 53.5 mm 12.3 mm LDPE Röd

10539

Prisintervall
7,1866 kr - 1,9243 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 63.0 mm 12.6 mm LDPE Röd

10711

Prisintervall
3,2212 kr - 2,3008 kr

Lagernivåer
3099 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 82.0 mm 12.3 mm LDPE Röd

11045

Prisintervall
4,7444 kr - 2,7191 kr

Lagernivåer
5937 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 50.3 mm 11.7 mm LDPE Röd

11130

Prisintervall
6,7472 kr - 1,7849 kr

Lagernivåer
641 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 72.5 mm 12.6 mm LDPE Röd

12310

Prisintervall
9,4461 kr - 3,1375 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 57.0 mm 44.0 mm LDPE Röd

12554

Prisintervall
3,7399 kr - 2,6714 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 8.9 mm 8.0 mm PVC Röd

15504

Prisintervall
0,6888 kr - 0,492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 44.5 mm 12.4 mm LDPE Röd

10152

Prisintervall
5,9156 kr - 1,5757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 34.7 mm 12.5 mm LDPE Röd

10389

Prisintervall
3,9699 kr - 1,0611 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 59.5 mm 12.5 mm LDPE Röd

10557

Prisintervall
3,8748 kr - 2,2311 kr

Lagernivåer
592 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 25.5 mm 13.1 mm LDPE Röd

10888

Prisintervall
2,2595 kr - 0,6024 kr

Lagernivåer
15473 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 19.0 mm 13.0 mm LDPE Röd

11418

Prisintervall
1,6319 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
4176 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 25.0 mm 37.0 mm LDPE Röd

12549

Prisintervall
2,0396 kr - 1,0372 kr

Lagernivåer
997 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 81.5 mm 54.0 mm LDPE Röd

12558

Prisintervall
10,6361 kr - 4,6353 kr

Lagernivåer
1381 I lager
Egenskaper
  • h
    54.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 41.2 mm 12.8 mm LDPE Röd

10297

Prisintervall
4,7544 kr - 1,2759 kr

Lagernivåer
4678 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 28.5 mm 13.3 mm LDPE Röd

10541

Prisintervall
1,1945 kr - 0,6888 kr

Lagernivåer
16674 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 69.8 mm 12.1 mm LDPE Röd

10856

Prisintervall
9,4147 kr - 2,5239 kr

Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 22.1 mm 11.0 mm LDPE Röd

11308

Prisintervall
1,9927 kr - 0,534 kr

Lagernivåer
2258 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 39.5 mm 43.0 mm LDPE Röd

12532

Prisintervall
2,7307 kr - 2,4284 kr

Lagernivåer
3247 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 70.0 mm 47.0 mm LDPE Röd

12556

Prisintervall
9,0342 kr - 4,0071 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 31.7 mm 12.8 mm LDPE Röd

10192

Prisintervall
1,3379 kr - 0,7711 kr

Lagernivåer
4514 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 57.0 mm 12.5 mm LDPE Röd

10402

Prisintervall
2,1474 kr - 2,1474 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 38.0 mm 12.2 mm LDPE Röd

10594

Prisintervall
4,3151 kr - 1,1518 kr

Lagernivåer
2662 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 47.0 mm 12.4 mm LDPE Röd

10918

Prisintervall
6,4648 kr - 1,7291 kr

Lagernivåer
186 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 79.4 mm 12.7 mm LDPE Röd

11095

Prisintervall
9,5246 kr - 2,5379 kr

Lagernivåer
811 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 85.0 mm 12.2 mm LDPE Röd

12308

Prisintervall
4,373 kr - 3,1235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 31.0 mm 39.0 mm LDPE Röd

12551

Prisintervall
4,261 kr - 3,0435 kr

Lagernivåer
3989 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 66.4 mm 11.0 mm LDPE Röd

12891

Prisintervall
9,1951 kr - 2,4542 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790