Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3483 kr - 9,9822 kr | 2160 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,1293 kr - 12,7973 kr | 20298 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 8,8188 kr - 13,8889 kr | 16160 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,7253 kr - 7,641 kr | 1447 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,2927 kr - 14,607 kr | 1038 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,6284 kr | 4431 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,6069 kr - 12,9265 kr | 13850 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,3433 kr - 4,2021 kr | 1500 I lager |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1787 kr - 1,9327 kr | 4000 I lager |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3963 kr - 9,1073 kr | 2300 I lager |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 6,3627 kr - 10,3412 kr | 250 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,2299 kr - 12,9409 kr | 3949 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 9,4076 kr - 14,8081 kr | 45 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,3745 kr - 1,7809 kr | 4000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,982 kr - 2,5709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0826 kr - 3,895 kr | 1800 I lager |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,5125 kr - 3,992 kr | 3761 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 8,3304 kr - 22,9501 kr | 832 I lager |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 2,5473 kr - 6,2223 kr | 52 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 4,0503 kr - 5,2167 kr | 2880 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta