Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 130.0 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Naturfärgade, av LDPE.
Artikelnummer:

20593612

1350 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
15 - 149 12,9335 kr
150 - 749 9,2382 kr
750 + 8,3144 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 15

Totalpris:

194,00 kr

15 x 12,9335 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 130.0 mm
H 40.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss