Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 193.7 mm 42.0 mm Naturfärgad LDPE

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Naturfärgade, av LDPE.
Artikelnummer:

20593797

15 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
15 - 74 40,5147 kr
75 - 374 28,9391 kr
375 + 26,0452 kr
Standardförpackning: 75

Beställ i flerpack med 15

Totalpris:

607,72 kr

15 x 40,5147 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 193.7 mm
H 42.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss