Meny Sök

Rörlock av standardstorlek DN 50 29.5 mm Röd LDPE

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Röda, av LDPE.
Artikelnummer:

20594787

100 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 2,649 kr
1000 - 4999 1,8921 kr
5000 + 1,7029 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

264,90 kr

100 x 2,649 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 55.1 mm
H 29.5 mm
Med ventilhål Ja
Färg Röd
Material LDPE
Typ 5 – Expanderbart
Standarder DIN 50
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss