Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 1219.2 mm 200.0 mm Gul LDPE

This pipe cap is made of yellow Flexible LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 1100 44”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

31725

114 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 3 1 926,2848 kr
4 + 1 541,0251 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 926,28 kr

1 x 1 926,2848 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 1219.2 mm
H 200.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 1200, ANSI 48
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 1200, ANSI 48
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss