Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 242.0 mm 50.0 mm Grå LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Artikelnummer:

34188

18 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 368,9321 kr
10 - 19 263,5229 kr
20 + 139,182 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

368,93 kr

1 x 368,9321 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 242.0 mm
H 50.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) ANSI 9-1/2
Med ventilhål Nej
Färg Grå
Material LDPE
Typ 3
Standarder ANSI 9-1/2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss