Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 508 mm 65.0 mm Gul LDPE

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Artikelnummer:

43457

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 + 132,0482 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

2 640,96 kr

20 x 132,0482 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 508 mm
H 65.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 500, ANSI 20
Med ventilhål Ja
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 500, ANSI 20
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss