Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 26.9 mm 25.0 mm Gul LDPE

Denna rörkåpa skyddar gängade och icke-gängade NPT-rörändar. Utformad för att greppa över rörets ytterdiameter och den hindrar främmande material från att komma in i röret under förvaring och transport.
Artikelnummer:

43559

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 799 3,6403 kr
800 - 1499 1,8926 kr
1500 + 1,0904 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

546,05 kr

150 x 3,6403 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 26.9 mm
H 25.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 20, ANSI 3/4
Med ventilhål Ja
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 20, ANSI 3/4
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss