Meny Sök

Svart Verktyg 4.2 mm

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Artikelnummer:

OFZT-3-14-BK

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 54,9296 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

54,93 kr

1 x 54,9296 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal diameter, kabelbunt 4.2 mm
Tillbehörstyp Rörverkyg
Färg Svart
Allt material Polyacetal
Typ Verktyg

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss