Meny Sök

Rostfria vagnar utan fläns

I lager

Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Tack vare den ringa friktionen ger modellen utan fläns en större kontaktyta med den linjära styrningen, vilket säkerställer ökad rörelsestabilitet och precision. Utan fläns får man extra flexibilitet när det gäller utrymme och placering. Kulhållare i vagnarna medger mycket högre parallellitet och kompensation för avvikande höjd på basen, och medger avsevärd feljustering och vagnarna kan tas bort från skenan utan att kulor går förlorade.

Konstruktionen är mycket korrosionsresistent, perfekt i områden med fukt, kemikalier och/eller besvärliga temperaturer. Tål temperaturer från -20 C till +120 C. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.

  • Eftersom den inte har fläns kan den lätt placeras och byggas in i befintliga system.
  • Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
  • Tål temperaturer från -20 C till +120 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1753

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Köp
678,3856 kr - 847,9525 kr 5 I lager
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
622,5324 kr - 778,1655 kr 7 I lager
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
747,464 kr - 934,271 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
803,1991 kr - 1 003,9398 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
495,3573 kr - 619,2261 kr 18 I lager
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
620,1708 kr - 775,2135 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Vagn utan fläns 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

20263430

Prisintervall
847,9525 kr - 678,3856 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Vagn utan fläns 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

20263423

Prisintervall
778,1655 kr - 622,5324 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Vagn utan fläns 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

20263706

Prisintervall
934,271 kr - 747,464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Vagn utan fläns 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

20263713

Prisintervall
1 003,9398 kr - 803,1991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Vagn utan fläns 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

20263416

Prisintervall
619,2261 kr - 495,3573 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Vagn utan fläns 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

20263690

Prisintervall
775,2135 kr - 620,1708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0