Meny Sök

Vagn utan fläns 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

Vagn med öppna rostfria linjära bussningar med kullager utgör ett lager med exakt linjär rörelse som är jämn och har låg friktion. Lätt att få på plats i befintliga system eftersom det saknar fläns. Det klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20263430

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 799,2765 kr
10 - 19 719,36 kr
20 - 49 679,4017 kr
50 + 639,4434 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

799,28 kr

1 x 799,2765 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol H6 20.0
l1 50.0
d2 M6x12
h1 39.0
h2 32.0
h3 ±005 55.0
h4 11.0
l2 ±02 35.0
w1 48.0
w2 ±02 35.0
w3 24.0
α 60°
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Vikt g 200.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss