Fjärröppnande ytter- och innerdörrar, motorhuv eller fack, roterande spärrar erbjuder maximal säkerhet och bekvämlighet vid push-to-close-teknik.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bredd | Typ av manöverhävstång | Inriktning vid montering | Slutför | Typ av montage | Längd | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174,6121 kr - 174,6121 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.406 in
35.7 mm
|
Vinkelrät
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
141,8559 kr - 141,8559 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.248 in
31.7 mm
|
Nertill
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
131,1572 kr - 131,1572 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.102 in
28.0 mm
|
Dubbel
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Buffert
|
||
114,9112 kr - 114,9112 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.102 in
28.0 mm
|
Dubbel
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
114,9112 kr - 114,9112 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.102 in
28.0 mm
|
Dubbel
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
114,9112 kr - 114,9112 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.102 in
28.0 mm
|
Dubbel
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
173,6876 kr - 173,6876 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.406 in
35.7 mm
|
Tvåpunkts
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Buffert
|
||
114,9112 kr - 114,9112 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.102 in
28.0 mm
|
Dubbel
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Buffert
|
||
141,8559 kr - 141,8559 kr | 138 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Nertill
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
173,6876 kr - 173,6876 kr | 1 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Tvåpunkts
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
Buffert
|
3.031 in
77.0 mm
|
Buffert
|
||
141,8559 kr - 141,8559 kr | 45 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Nertill
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
114,9112 kr - 114,9112 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.102 in
28.0 mm
|
Dubbel
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Buffert
|
||
114,9112 kr - 114,9112 kr | 100 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Dubbel
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
131,1572 kr - 131,1572 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.102 in
28.0 mm
|
Dubbel
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Buffert
|
||
114,9112 kr - 114,9112 kr | 90 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Dubbel
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Buffert
|
2.697 in
68.5 mm
|
Buffert
|
||
141,8559 kr - 141,8559 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.248 in
31.7 mm
|
Nertill
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
131,1572 kr - 131,1572 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.102 in
28.0 mm
|
Dubbel
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Buffert
|
||
174,6121 kr - 174,6121 kr | 1 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Vinkelrät
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
114,9112 kr - 114,9112 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.102 in
28.0 mm
|
Dubbel
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
114,9112 kr - 114,9112 kr | 129 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Dubbel
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.