Meny Sök

Rullar med dubbelsidig skumtejp - Borttagbar på en sida - Tejp för metallhyllor

I produktion

Duraco Metal Shelf Tape® har fälttestats för att möta handelns behov av en stark dubbelsidig självhäftande skumtejp som kan tas bort från hårda icke-laminerade ytor utan att lämna fula märken med rester av skumtejp. Specifikationer: Häftmedel: Gummibaserat på båda sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering). Häftämnet på hyllsidan har en särskild blandning för att kunna tas bort när det sitter fast på en metallyta. Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Tillämpningar. Hyllkantsetiketter, metallhyllor, lager: platsmärkning, varuhyllor, skyltar på metallhyllor

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
3 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
2 509,3205 kr - 2 509,3205 kr Fråga angående leveranstidhere
810,875 kr - 810,875 kr Fråga angående leveranstidhere
596,2768 kr - 596,2768 kr Fråga angående leveranstidhere
Tejp för metallhyllor 0.8 mm 25.4 mm 274.3 m Vit

472692

Prisintervall
2 509,3205 kr - 2 509,3205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Antal per kartong
    8 Rolls
  • Avtagbarhet
    Permanent
Tejp för metallhyllor 19.1 mm 1.6 mm Permanent

472694

Prisintervall
810,875 kr - 810,875 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Totallängd
    137.2 m
  • Total tjocklek
    1.6 mm
Tejp för metallhyllor 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Vit

472688

Prisintervall
596,2768 kr - 596,2768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Antal per kartong
    16 Rolls
  • Avtagbarhet
    Permanent