Meny Sök

Rullar med filmtejp - 8606 återförseglingsbar påsförseglingstejp med skyddsremsa

I produktion

8606 är en universaltejp för återförslutningsbara polyeten-/polypropenpåsar där tejp appliceras på påsen i tillverkningsstadiet. På grund av den stora variation av flexibla förpackningsmaterial och vidhäftningsstyrkor som krävs, är det rekommenderat att utvärdera tejpen helt i alla tillämpningar före användning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rullens diameter Totallängd Självhäftande typ Skyddsremsans bredd Köp
146,1387 kr - 166,0794 kr Fråga angående leveranstidhere
Perm/peel-akryltejp
961,4272 kr - 961,4272 kr Fråga angående leveranstidhere
152.0 mm
8000 m
Perm/peel-akryltejp
15.0 mm

D491297

Prisintervall
166,0794 kr - 146,1387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Självhäftande underlag
    Film
  • Självhäftande typ
    Perm/peel-akryltejp
  • Färg
    Genomskinlig
  • Skyddsremsans färg
    Halvgenomskinlig
  • Avtagbarhet
    Löstagbar
Självhäftande folie 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Genomskinlig

D491307

Prisintervall
961,4272 kr - 961,4272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Självhäftande underlag
    Film
  • Självhäftande typ
    Perm/peel-akryltejp
  • Färg
    Genomskinlig
  • Skyddsremsans färg
    Halvgenomskinlig
  • Avtagbarhet
    Löstagbar