Meny Sök

Metal Gängad insats M10 Rund 40.0 mm 1-1.5 Svart

Polerad svart runda rörinsatser och glidfötter med invändiga gängor för att rymma fästen och justerbara nivåfötter. De är utformade för att sättas in i runda eller rörformiga rör, såsom stolsben eller soffbottnar. Dess metalltråd möjliggör smidig och repeterbar justering. Tillverkade av HDPE-material.
Artikelnummer:

498575

7560 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 10,1781 kr
250 + 4,8467 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

254,45 kr

25 x 10,1781 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 20.0 mm
Gängstorlek M10
Kompatibla väggtjocklekar 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Material HDPE
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss