Meny Sök

Distans 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

Rund, naturfärgad, ogängad distans av polyoximetylen (POM), eller acetal. Ger fysiskt avstånd mellan komponenter och samtidigt isolering mot värme och el. POM har bättre värmetålighet, är styvare och har lägre friktion än andra plastmaterial, är klassat UL94-V0.
Artikelnummer:

005166800005

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,1643 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 164,30 kr

1000 x 1,1643 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss