Meny Sök

Distans 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

Rund, svart ogängad distans av polystyren, (PS) ger god värme- och elisolering och är klassad UL94 HB.
Artikelnummer:

005374459914

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 61000

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Distansens form Rund
Allt material Polystyren
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss