Meny Sök

Distans 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

Detta är en rund, grå, ogängad distans av PVC (polyvinylklorid), används där god isolering mot el och beständighet mot kemikalier krävs. Klassad UL94V-0.
Artikelnummer:

SS1/4-4

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,3263 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 326,30 kr

1000 x 2,3263 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Polyvinylklorid
Färg Grå
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss