Meny Sök

Distans 4.4 mm 9.5 mm 31.8 mm CPVC

Detta är en rund, grå, ogängad distans av PVC (polyvinylklorid), används där god isolering mot el och beständighet mot kemikalier krävs. Klassad UL94V-0.
Artikelnummer:

SS8-10L

849 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 2,9422 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 471,10 kr

500 x 2,9422 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Klorerad polyvinylklorid
Färg Grå
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss