SAE punktsvetsskydd används i första hand i hydraulik- och pneumatiktillämpningar. De utgör skyddslock för 3000 och 6000 SAE PSI-tillämpningar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler, pumpar och värmeväxlare. De varken spricker eller flagnar och eliminerar behovet av plywood, masonit och fästelement.
Sparar arbetstidskostnader under montering eftersom de enkelt trycks på plats för hand. Den speciella bakåtvända vinkeln matchar punktsvetsen som den täcker eller skyddar helt och hållet under lagring och transport.
Tillverkad av lågdensitetspolyeten (PE-LD) och finns i två färger. Den ofärgade, genomskinliga varianten är avsedd att skydda ytorna i kopplingar med delad fläns och låter O-ringen förbli synlig, samtidigt som den får ett säkert skydd av den invändiga låspärlan. Den röda varianten är perfekt för SAE flänsnippel. Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.
Material: LDPE Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | D | Klassificering tryckklass (alla) | h | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6356 kr - 14,719 kr | 1870 I lager |
Naturfärgad
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
| 1,8671 kr - 4,5846 kr | 4900 I lager |
Naturfärgad
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
| 3,605 kr - 7,9929 kr | 3550 I lager |
Naturfärgad
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
| 2,1495 kr - 2,2583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 4,8567 kr - 4,8567 kr | 725 I lager |
Röd
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 1,7091 kr - 3,7702 kr | 7420 I lager |
Naturfärgad
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
| 2,6858 kr - 5,9419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
| 13,616 kr - 30,1318 kr | 400 I lager |
Naturfärgad
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
| 3,4555 kr - 3,4555 kr | 16 I lager |
Röd
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 2,0826 kr - 4,6449 kr | 11671 I lager |
Naturfärgad
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
| 3,1885 kr - 7,0277 kr | 10200 I lager |
Naturfärgad
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
| 2,6664 kr - 9,1136 kr | 23910 I lager |
Röd
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1
|
||
| 1,9454 kr - 6,5423 kr | 12000 I lager |
Röd
|
1.874 in
47.6 mm
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1
|
||
| 3,0882 kr - 10,4849 kr | 5050 I lager |
Röd
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 1,6733 kr - 5,7138 kr | 34539 I lager |
Röd
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
| 1,5509 kr - 5,2853 kr | 500 I lager |
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 2,3399 kr - 7,9708 kr | 13750 I lager |
Röd
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1
|
||
| 1,3182 kr - 4,4853 kr | 2950 I lager |
Röd
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1
|
||
| 10100325 | 2,1495 kr - 7,3423 kr | 47300 I lager |
Röd
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
1
|
|
| 4,0133 kr - 8,4279 kr | 4800 I lager |
Röd
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta