Meny Sök

Täckhatt för mutter M6 6.3 mm 25.0 mm PP Grön

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from green Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Artikelnummer:

036001200811

14181 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,1169 kr
500 - 999 0,9844 kr
1000 + 0,7042 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

279,23 kr

250 x 1,1169 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bultgänga M6
Komponenttyp Lock
Material PP
Färg Grön
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss