Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 1,5199 kr |
500 - 999 | 1,4223 kr |
1000 + | 1,0946 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Allt material | Polypropen |
---|---|
Typ av fäste | Fästs med mutter |
Komponenttyp | Bas |
Basfärg | Svart |
Bultgänga | M8 |
Total diameter | 32.0 mm |
Total diameter | 1.26 in |
Innerdiameter | 17.0 mm |
Innerdiameter | 0.669 in |
Inre höjd | 11.5 mm |
Inre höjd | 0.453 in |
Hålstorlek | 8.3 mm |
Hålstorlek | 0.327 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta