Meny Sök

Täckhatt för mutter M8 8.3 mm 32.0 mm PP Vit

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from white Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Artikelnummer:

036003211311

140 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,2605 kr
500 - 999 1,1783 kr
1000 + 0,9105 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

315,13 kr

250 x 1,2605 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bultgänga M8
Komponenttyp Lock
Material PP
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss