Hose Service Plugs a används för att plugga hydraulslangar när de underhålls eller repareras ute på fältet. Den koniska formen gör det enkelt att montera på olika slangstorlekar. Lätt att installera med enkel inskjutning och vridning.
Material: Gummi Färg: Gul Serienummer: SRF0071
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Produkttyp | Minsta storlek | Maxstorlek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437,5797 kr - 486,1997 kr | 393 I lager |
Mixed
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 308,1547 kr - 342,3942 kr | 267 I lager |
Small
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 394,4381 kr - 438,2645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Medium
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
| 486,8845 kr - 540,9828 kr | 1 I lager |
Large
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta